欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

强力双面胶带的特点与用途

  • 2024.02.22 14:06:53
  • 米思米
  • 2042

结构用胶带

可在户外使用,并能够提供足以替代焊接的强力粘合力的双面胶带。

强力双面胶带的特点与用途

在日本的JIS-Z-1541超强力双面胶带标准中,将粘合力的强度分类如下。

1类

1号

室外结构接缝烤漆规格

2号

室外结构接缝常温涂装规格

2类

一般用

3类

室内用

 

特点

· 强韧的粘合力。

· 优秀的变形追踪性和振动吸收性。

· 具有高柔软性,能够应对原料的伸缩。

(粘合时用夹子等进行固定,可以提升强度。)

· 出色的密封效果与耐候性。

· 由于是面粘合,所以可以发挥出极高的密封性能。


米思米推荐商品:3M5952强力无痕耐高温双面胶带

5952-20-33M&HissuCode=5952-20-33M" target="_blank">强力双面胶带的特点与用途

商品型号:5952-20-33M&HissuCode=5952-20-33M&bid_1=pc&bid_2=techinfo&bid_5=ec-promote">5952-20-33M

用途

· 用于在户外固定面板、广告牌、标牌等。

· 用于在不钻螺钉或螺丝孔的情况下,安装面板或标志等。

· 用于车载设备的安装。

· 用于安装金属幕墙等的加固材料。

· 用于固定钢门的门芯。

· 用于固定防水设备的面板、亚克力窗。

· 也可以用于在户外安装面板。

强力双面胶带的特点与用途

传统的焊接方法存在工作强度大、熟练工人不足、粉尘多等问题,使用结构胶带代替焊接可以解决这些问题。

强力双面胶带的特点与用途

【注意事项】

· 清洗粘合面

 使用前应彻底清除粘合面的灰尘、水、油污等,并彻底晾干。

· 粘贴温度管理

 温度低于15℃时必须加以注意。请使用低温粘合胶带,或用吹风机加热粘合面和胶带。

· 充分压合

 使用滚轮时,建议以10kg/25mm2往复滚压,面压接粘合时,建议以50N(5Kgf)/cm2为准。

· 足够的养生时间

 粘合强度会随着时间的推移而增加,大约72小时后达到最终粘合强度。

 

要点如下!

· 请根据粘合部分的强度要求,选择胶带的宽度(mm)×长度(m)×厚度(mm)。

· 需根据粘合对象相应选择专用胶带,请预先确认。

 (可提供软质PVC、PP/PE、硅胶等各种专用产品。)


选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities